매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
134
품번들: 33 48 014 7826 020
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 2,0m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 2,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 33 48 014 7826 020
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC yellow 2,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
134
제품 상세 정보
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method Zářezový kontakt
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Ohnivzdornost
    IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
    IEC 61034 Hustota kouře
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 95 g
  • Country of origin Lotyšsko
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263789
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다