Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
N.º de referencia: 09 45 452 1980
har-port USB charger 5V/1,5A black
har-port USB charger 5V/1,5A black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de carga
USB 3.0
Tipo de conexión: Clavija tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1980
har-port USB charger 5V/1,5A black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Charging set
  • Specification USB 3.0
Version
  • Connection type Type A jack
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Output current ‌1.5 A
  • Input voltage 12 ... 24 V DC
  • Output voltage 5 V DC ±0,25 ‌
  • Operating temperature -40 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85043121
  • GTIN 5713140223042
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar