Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
8
Przewody systemowe
1034
Număr articol: 09 45 452 1501
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
RJ45
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Cat. 6 Clasa E până la 250 MHz
Lungimea cablului: 0.2 m
Tip conexiune: Mufă la conector
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1501
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
8
시스템 케이블
1034
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Jack to connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060074
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați