Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 221 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 22
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 221 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Konektor
  • Specifikace Horizontální
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 22
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,05 ... 2,5 mm² Plný
    0,05 ... 2,5 mm² Laněný
    0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 15 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 6 ... 7,5 mm
  • Utahovací moment 0,5 ... ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Velikost M3
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Barva (vložka) Zelená
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů) Sn Na straně konektoru
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status conforme con exención
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Plomo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Plomo
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140209237
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar