Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
1
Артикул: 14 31 221 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Горизонтальный
Подключение Push-In-spring-cage
Номинальный ток: ‌11 A
Контакты: 22
Медный сплав
Sn Сторона соединения
Кодирование: Пожалуйста, закажите штифты для кодирования отдельно.
Крепление печатной платы: С резьбовым фланцем
Полиамид (ПА), Полифталамид (PPA)
Зеленый
Примечания
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 14 31 221 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Accessories
1
Информация о компоненте
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Poziomo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 22
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem śrubowym
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Drut
    0,14 ... 1,5 mm² Linka
    0,5 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1,5 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 9 ... 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Kolor (wkład) Green
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Mating side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • GTIN 5713140209879
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare