Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
har-flex Strain relief for IDC 60pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 060 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 60pin
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-flex®
  • Typ příslušenství Odlehčení tahu
  • Popis příslušenství
    Pro female konektory
    Zářezový kontakt
Verze
  • Počet kontaktů 60
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 75
  • Hmotnost netto 23 kg
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140215771
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar