Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
N.º de referencia: 09 45 453 2103
har-button
har-button

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Botones
antracita
Diámetro del agujero de montaje: 30.5 mm
Notas
Comparar
This item requires additional contact blocks, a module holder, and a protective cap. Please select these under “Matching Products”.
N.º de referencia: 09 45 453 2103
har-button
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-button
  • Element Push buttons
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Actuation path 6 mm
  • Overvoltage category III (protection by low voltage)
  • Tightening torque ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 21.77 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85365080
  • GTIN 5713140449534
  • eCl@ss 27371210 Front element for push-button actuators
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar