Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Artikelnummer: 17 70 000 6004
har-bus HM Shroud Type AB19 PCB 4.0mm
har-bus HM Shroud Type AB19 PCB 4.0mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
Bauform AB, 19 Positionen
Kunststoff
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 17 70 000 6004
har-bus HM Shroud Type AB19 PCB 4.0mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-bus® HM
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    Bauform AB
    19 Positionen
Technische Kennwerte
  • Leiterplattenstärke ‌4 mm ±0,4 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 3,33 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140122536
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen