Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
28
Varenummer: 09 07 004 0110 1
har-SAB M8/4/4p M16/14p
har-SAB M8/4/4p M16/14p

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Distribution boxes
Master cable M16, 14 poles, With LED green/yellow
Number of contacts: 4
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Varenummer: 09 07 004 0110 1
har-SAB M8/4/4p M16/14p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
28
produkt detaljer
Название
  • Серия Круглые соединители M8
  • Элемент Распределительные шкафы
  • Спецификация
    Магистральный кабель М16, 14 контактов
    С зеленым/желтым светодиодом
Версия
  • Общее количество портов 4
  • Число контактов 4
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -25 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 2
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 108,5 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85371098
  • GTIN 5713140276567
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare