Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
49
N.º de referencia: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
49
Detalles del producto
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M8
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace Předem osazený hlavní kabel
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 3
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 6 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -25 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 2
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140276598
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501