Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
123
Codice prodotto: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1, Halogen-free, Resistente agli oli
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Lato apparato / Passa-parete
123
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 77 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882737
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta