Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
123
Numéro d‘article: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1, Ignifuge, sans halogène
Longueur de câble: 5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
123
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    Ignifuge
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Rayon de courbure minimal
    10 x diamètre de câble (courbure simple)
    5 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Nem része
  • Substances REACH ANNEXE XIV Nem része
  • Substances REACH SVHC Igen
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Nem része
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Lángállóság
    IEC 60754-2 Halogénmentesség
    IEC 60754-2 Rozsdamentes
    IEC 61034 Alacsony füst
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 218,3 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140250284
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer