Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING M12 T1 Industrial Vinklad
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    HARTING M12 T1 Industrial Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Flamsäker
    Oljetålig
    Halogenfri
Version
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 1x 2x AWG 24/7
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 600 MHz Bandbredd
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -25 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspänning Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flamsäkerhet
    EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 167,5 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar