Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 18 243 1000 057
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1M
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (plat)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 33 18 243 1000 057
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Series SEK
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SEK Female connector
  • Connector 2 SEK Female connector
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 40
  • Core structure AWG 28/7
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Colour coded
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258082
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer