Matching Products
Matching Products NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
Número de parte: 09 45 725 1327
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 5.0m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 725 1327
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Conector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Green
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 876 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140063099
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare