Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Varenummer: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45 ECO-I Haaks
  • Connector 2 RJ45 ECO-I Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Shielded
  • Aantal contacten 8
  • Vergrendelingstype Locking hook
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20 mated condition
  • Kabeldiameter 5.7 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Halogen free polymer TM7 (LSZH)
  • Kleur (kabel) Grey
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare