Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
Inserts
3
N.º de referencia: 09 45 545 0040
PushPull V4, compact housing vert. jack
PushPull V4, compact housing vert. jack

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Compact, Con junta integrada
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Material (junta): TPE-V
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 545 0040
PushPull V4, compact housing vert. jack
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
Inserts
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de carcasa/base Bulkhead mounted housing
  • Descripción de carcasa/base
    Compact
    With integrated seal
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles for vertical RJ jack 09 45 551 1103
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Thermoplastic
  • Color (carcasa/base) Black
  • Material (junta) TPE-V
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2.7 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140224025
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar