Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
Part number: 61 88 780 2001 5
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 2001 5
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ 7/8"
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    7/8"
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コンタクト数 5
  • パワーコンタクト数 4
  • 特殊コンタクト数 1
  • 特殊コンタクトの仕様 PEコンタクト
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 234.5 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140236851
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
Manual