Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Spare Part
1
Objednací číslo: 09 14 000 6303
Pneum. contact metal ID 3 male
Pneum. contact metal ID 3 male

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Pneumatický kontakt
Bez uzavírání, Přímé provedení
Male
Mosaz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 14 000 6303
Pneum. contact metal ID 3 male
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Spare Part
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Druh kontaktu Pneumatický kontakt
  • Popis kontaktu Bez uzavírání Přímé provedení
  • Vlastnosti Pneumatické kontakty Han® bez zpětné záklopky jsou vhodné pro použití v podtlaku. (Mezní hodnota: 100 milibarů = 100 hPa ≈ cca 90% vakuum.)
Verze
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Provozní tlak ≤ 10 bar
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
  • Vnitřní průměr hadice 3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Materiál (těsnění) HNBR (hydratovaný NBR)
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1,3 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 39269097
  • GTIN 5713140189270
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte