Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 1100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 11 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 1100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 4 poli
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 4 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 11 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4G 1.5 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 4
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1.5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 48 V
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistenza agli urti
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246652
  • eCl@ss 27.060.390,00