Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 58 231 0700 026
PP FO CAB-ASSY-70M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-70M-2xPP Metal LCD SM OV

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Monomódusú
Kábelhossz: 70 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 58 231 0700 026
PP FO CAB-ASSY-70M-2xPP Metal LCD SM OV
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4)
  • Kontaktdon 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Singlemode
Version
  • Kabellängd 70 m
  • Ledarstruktur 9 / 125 µm
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Metall
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 104 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140154056
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás