Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
12
Codice prodotto: 21 03 396 1401
PFT male S- front 1,5mm²
PFT male S- front 1,5mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con conduttori, per il montaggio anteriore
‌30 cm
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 396 1401
PFT male S- front 1,5mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Peça de reposição
2
Cabos de sistema
12
Dettagli del prodotto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 原件 面板安裝
  • 規格
    帶導體
    面板外部安裝
版本
  • 公母類型 Male
  • 屏蔽 Unshielded
  • 針數 4
  • 電源針數 3
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 編碼 S-coding
  • 鎖定類型
    Screw locking
    PushPull
技術參數
  • 導體截面積 1,5 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 16
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 630 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Tuerca de retención
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • 導體長度 ‌ 30 cm
材料特性
  • 材料(插蕊) Poliamida (PA)
  • 材料(插針) Brass
  • 表面(插針) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 42 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140227743
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta