Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
31
Spare Part
2
Part Number: 21 03 371 2415
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Adaptador para PCB
Reto, para montagem traseira
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌4 A
Contatos: 4
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão
Codificação: Codificação D
Poliamida (PA)
Notes
Compare
Part Number: 21 03 371 2415
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
31
Spare Part
2
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Recto
    para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Liga de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Zinco fundido
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Sim
  • Sustancias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sim
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Fio
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 15 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140138063
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare