Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 28 181 9225 005
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Ignifug, Rezistent la ulei, Fără halogeni
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 28 181 9225 005
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING M8 T1 Industrial Male
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    HARTING M8 T1 Industrial Hun
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Oliebestandig
    Halogenfri
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Køn
    Male
    Hun
  • Antal kontakter 4
  • Kodning Single Pair Ethernet (SPE)
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Nominel strøm (data) 4 A
  • Nominel strøm (effekt) 8 A
  • Transmissionsegenskaber 600 MHz Båndbredde
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius 5 x kabeldiameter
  • Kompatibel med slæbekæde No
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oliebestandighed
    IEC 60754-1 Halogenfrihed
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 68 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați