Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
插蕊
1
N.º de referencia: 21 42 010 0002 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
M8-ACC-HOUSING M12x1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para montaje trasero
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 42 010 0002 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
插蕊
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M8
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for rear mounting
Version
  • Gender Female
Technical characteristics
  • Mounting height 11 mm
  • Tightening torque 1 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 6.16 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140236110
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos