Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
2
Inserts
8
Part number: 09 15 600 0604
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
EMC version, Rotatable
Size: M23
Screw locking
Angled entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Degree of protection: IP67 locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 600 0604
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
2
Wkłady
8
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Power
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie
    Versione EMC
    Ruotabile
Versione
  • Taglia M23
  • Versione Uscita angolata
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67 condizioni di blocco
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di blocco
  • Range di bloccaggio 11 ... 17 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di rame
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 5
  • Peso netto 166,75 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140184275
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare