Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Part number: 09 15 608 3101
M23 P 4+3+PE Female -C
M23 P 4+3+PE Female -C

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Polyamid (PA)
Blå
Kontakter: 8
Ledertværsnit: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 608 3101
M23 P 4+3+PE Female -C
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Кожухи
18
Product Details
Identificare
  • Categoría Inserţii
  • Serie Conectori circulari M23
  • Identificación Power
  • Elemento Inserţii
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 8
  • Număr contacte de semnal 4
  • Număr contacte de putere 3
  • Număr de contacte speciale 1x Contact de împământare
  • Specificaţie a contactelor speciale Contact de împământare
  • Detalii
    Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
    4x 2 mm
    4x 1 mm
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 4 mm²
  • Curent nominal (semnal) 8 A
  • Tensiune nominală (semnal) 300 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 2,5 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 28 A
  • Tensiune nominală (putere) 600 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 4 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1013 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 4 kV
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Albastru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 9,4 g
  • País de origen Germania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187399
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare