Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 37 370 0676 050
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Power
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M23
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 4x AWG 16 + 2x AWG 17
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 28 A
  • Rated voltage 630 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Orange
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (overmoulding) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241343
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte