Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
15
N.º de referencia: 21 33 050 5805 030
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 3.0m
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 050 5805 030
M12 X-cod st/st m/m PUR Green 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
15
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    Press&Go
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Male Straight
    Press&Go
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Cable diameter 6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 225 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140818668
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar