Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
Varenummer: 21 03 389 1402
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable connector, Straight, Male, D-coding, Screw termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 1.5 mm² max., Rated current: ‌4 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP67, mated condition
Notes
Compare
Varenummer: 21 03 389 1402
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
47
Tools
1
produkt detaljer
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜連接器
  • 規格 直式
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 4
  • 編碼 D編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 詳細資料 僅適用於快速乙太網應用
技術參數
  • 導體截面積 1.5 mm² max.
  • 導體截面積 [AWG] AWG 16
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滾花螺釘/滾花螺釘母) 18
  • 極限溫度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67 mated condition
  • 電纜直徑 4 ... 8 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) Polyamide (PA)
  • 材料(插針) Brass
  • 表面(插針) Au over Ni Mating side
  • 材料(上殼/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 51.02 g
  • 原產國 斯洛伐克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140161726
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare