配套產品
配套產品
Combinables
9
Tools
1
零件號: 21 03 389 2402
M12-Screw-4P-DCOD-F-STR-SHLD
M12-Screw-4P-DCOD-F-STR-SHLD

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜連接器
直式
母頭
D編碼
螺栓接線
聚酰胺 (PA)
插針: 4
黃銅 鎳表面鍍金 界面端
導體截面積: 1.5 mm² 最大值
額定電流: ‌4 A
壓鑄鋅
螺釘鎖扣
防護等級: IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 389 2402
M12-Screw-4P-DCOD-F-STR-SHLD
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
9
Tools
1
產品詳情
Название
  • Категория Conectores
  • Серия Conectores circulares M12
  • Элемент Conector de cable
  • Спецификация Recto
Версия
  • Метод подключения Terminación de tornillo
  • Тип Hembra
  • Экранирование Blindado
  • Число контактов 4
  • Кодирование Codificación D
  • Тип блокировки Bloqueo por tornillo
  • Подробные данные Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm² Máx.
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 18
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Диаметр кабеля 4 ... 8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Poliamida (PA)
  • Материал (контакты) Latón
  • Поверхность (контакты) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Plomo
    Níquel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 52,8 g
  • Страна изготовления Словакия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140225275
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較