Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Cable connector, Straight, Male, A-coding, Screw termination, Polyamide, Contacts: 8, Brass, Gold plated, Conductor cross-section: 0.5 max.max., Rated current: 2A, Polyamide, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, when mated