Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
N.º de referencia: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.14 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje
    apantallado
    Conexión de blindaje con brida de engaste
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo Outer PushPull
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el juego de bridas de engaste por separado.
  • Detalles Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 0,75 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227163
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar