Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
N.º de referencia: 21 03 371 2453
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 371 2453
M12-PP-PFT-CRIMP-4P-DCOD-F-0.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
30
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Panel feed through
  • Spécification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Genre Female
  • Blindage Shielded
  • Nombre de contacts 4
  • Codage D-coding
  • Type de verrouillage
    PushPull
    Screw locking
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0.34 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 22
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌2 Nm Lock nut
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Épaisseur du panneau 2 ... ‌5 mm
  • Longueur du conducteur ‌ 50 cm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 27.6 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140822979
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar