Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Запасная часть
2
Артикул: 21 03 309 6504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Проход через панель
С проводниками, для монтажа с обратной стороны
‌30 cm
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 309 6504
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Запасная часть
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название Power
  • Элемент Проход через панель
  • Спецификация
    С проводниками
    для монтажа с обратной стороны
Версия
  • Тип Розетка
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 5
  • Число силовых контактов 4
  • Число специальных контактов 1x Контакт PE
  • Технические характеристики специальных контактов Контакт PE
  • Кодирование К-кодирование
  • Тип блокировки
    Стопорный винт
    PushPull
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение 630 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Стопорная гайка
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Длина проводника ‌ 30 cm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Латунь
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 48 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140227576
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare