myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
7
no data available
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 34 929 2405 030
Osa number: 21 34 929 2405 030
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osa number: 21 34 929 2405 030
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
機器側 / パネルフィードスルー
7
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PVC
Connector 1
M12 D-code male straight overmolded
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identifikace
Kategorie
System cabling
Řada
Circular connectors M12
Prvek
Cable assemblies
Specifikace
Pre-assembled on both sides
Konektor 1
M12 D-coding
Male Straight
Konektor 2
M12 D-coding
Male Straight
Typ kabelu
Copper cable (round)
Verze
Délka kabelu
3 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Kódování
D-coding
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-25 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Green
RoHS
compliant with exemption
Výjimky RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
Lead
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Yes
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Lead
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Approvals
CE
PROFINET
Yes
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
224 g
Země původu
Czechia
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140145078
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare