myHARTING Login
Конфигураторы
Productos
Productos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
4
данные отсутствуют
eShop
...
Varios
Conjuntos de cable
21 34 CON 75P4
Артикул: 21 34 CON 75P4
M12 A4 straight female shld
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельный соединитель
Прямой, Литой
Розетка
А-кодирование
Контакты: 4
Поперечное сечение проводника: 0.34 mm²
Номинальный ток: 4 A
Полиамид (ПА), Литой цинк
Стопорный винт
Класс защиты: IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 CON 75P4
M12 A4 straight female shld
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
4
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identificación
Categoría
Connectors
Serie
Circular connectors M12
Elemento
Cable connector
Especificaciones
Straight
Overmoulded
Versión
Tipo
Female
Blindaje
Shielded
Número de contactos
4
Codificación
A-coding
Tipo de bloqueo
Screw locking
Características técnicas
Sección de conductor
0.34 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 22
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Par de apriete
0.6 Nm
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP67 mated condition
Propiedades del material
Material (capota/base)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
Material (sobremoldeo)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Color (sobremoldeo)
Black
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140813359
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Документация для загрузки
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare