Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Număr articol: 21 35 515 2564 008
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.8m
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.8m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.8 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 515 2564 008
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 0.8m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
7
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Systémová kabeláž
  • Série Kruhové konektory M12
  • Elément Osazené kabely
  • Spécification Předosazené na obou stranách
  • Connecteur 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Connecteur 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Type de câble Měděný kabel (kruhový)
  • Caractéristiques Barevné kódování: modrá/bílá (AWG 24) a černá/červená (AWG 22)
Version
  • Longueur de câble 0.8 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindage Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission DeviceNet
  • Diamètre de câble 6,9 mm ±0,3 mm
  • Impédance ‌120 Ω
  • Résistance du conducteur @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Stínění
Propriétés du matériau
  • Matériau (blindage) Hliník
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exemptions RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • État ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Neobsahuje
  • Substances REACH ANNEXE XIV Neobsahuje
  • Substances REACH SVHC Ano
  • Substances REACH SVHC Olovo
  • Proposition Californie 65 substances Ano
  • Proposition Californie 65 substances Olovo
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 58 g
  • Pays d'origine Mexico
  • GTIN 5713140264731
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați