Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 200 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 200 0552 050
M12 A-cod 5-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0.34 mm²
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 5
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전압
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도
    -50 ... +80 °C 이동됨
    -30 ... +80 °C 움직이지 않음
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.7 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 225 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140491601
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare