配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0384
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0384
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 6 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4,5 mm
  • Minimale buigradius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713141026642
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较