Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Artikelnummer: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Productdetails
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/19
  • Kodning A-kodning
Materialprestanda
  • Material (kabel) TPE
  • Färg (kabel) Gul
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 191,751 g
  • Ursprungsland Mexico
  • GTIN 5713140812321
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare