myHARTING Login
Konfiguratorer
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0031
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 10.00m
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Halogenfri
Kabellängd: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0031
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 A-kodning
Hona Vinklad
Övergjuten
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Version
Cable length
10 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0,34 mm²
Termination method
Krimpterminering
Shielding
Oskärmad
Coding
A-kodning
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Cable diameter
4.2 mm
Minimum bending radius
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
5x kabeldiameter (enkel böjning)
Material properties
Material (cable)
PUR (polyuretan)
Colour (cable)
RAL 7021 (svartgrå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Innehåller ej
REACH ANNEX XIV substances
Innehåller ej
REACH SVHC substances
Innehåller ej
California Proposition 65 substances
Innehåller ej
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
UL / CSA
UL i förberedelse
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140521728
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Engelska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Spanska)
PDF (Polska)
PDF (Nederländska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Turkiska)
PDF (Svenska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare