Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 88 720 0026 0150
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la ulei, Fără halogeni, Fără silicon
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 61 88 720 0026 0150
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12
    Mamă
    12 + 3 pini
  • Conector 2 LP 14 + 3 pini
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
    Fără silicon
  • Caracteristici
    Flexibilitate ridicată
    Compatibil cu lanţul de tracțiune
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Structură miez 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Domeniu de utilizare pentru funcţie hibridă
Date terminaţie
  • Tensiune nominală 60 V DC
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 345 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140274488
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați