Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 070 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
ölbeständig
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 070 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 2m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    1. csatlakozó
Identifikation
  • Kategori Systémová kabeláž
  • Serier Han® 1A
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Konnektor 1 Han® 1A Zásuvka (female)
  • Kabeltype Měděný kabel (kruhový)
  • Beskrivelse af kablet Odolné proti olejům
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 1.5 mm²
  • Afskærmning Shielded
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Yes
  • Låsetype Zajišťovací jazýčky
  • Detaljer
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Nominel spænding leder-jord 300 V
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -10 ... +80 °C movido
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 8.3 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Cinza
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-undtagelser 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Olovo
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Si
  • California Proposition 65 stoffer Piombo
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumänien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237810
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen