Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
N.º de referencia: 11 12 600 1215
Han Yellock 60HSM 2xM25 with bulkhead h.
Han Yellock 60HSM 2xM25 with bulkhead h.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Surface mounted housing
incl. bulkhead mounted housings
Size: Han-Yellock® 60
Screw locking
Side entry
2x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7021 (black grey)
Material (seal): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 600 1215
Han Yellock 60HSM 2xM25 with bulkhead h.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
11
Piesă de schimb
2
Inserţii
6
Detalles del producto
标识
  • 类别 フードとハウジング
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 上壳/底座类型 ボックス型ハウジング
  • 上壳/底座介绍 パネル取付けハウジングを含む
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 60
  • 版本 サイドエントリー
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 ねじロック
  • 应用领域 産業アプリケーション用フード/ハウジング
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • 颜色(上売/底座) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認証
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 661.4 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140110304
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar