Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
3
Ersatzteil
2
Einsätze
6
N.º de referencia: 11 13 300 0301
Han-Yellock 30 bulkhead housing
Han-Yellock 30 bulkhead housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: Han-Yellock® 30
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Pasivado
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 13 300 0301
Han-Yellock 30 bulkhead housing
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
3
Ersatzteil
2
Einsätze
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Field of application Hoods/housings for outdoor applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Passivated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 121.03 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110489
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar