Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Accessories
1
Artikelnummer: 09 11 000 6679
Han TC300 Buchsenkontakt M8, kurz
Han TC300 Buchsenkontakt M8, kurz

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schraubkontakt
M8, kurze Ausführung
Bemessungsstrom: ≤300 A
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 000 6679
Han TC300 Buchsenkontakt M8, kurz
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 300
  • Type de contact Contact à vis
  • Description du contact M8 Version courte
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à vis
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 300 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌10 Nm
  • Taille de clé
    5
    14
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 47,074 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140188549
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen