Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
Artikelnummer: 09 11 000 6126
Han TC250 male contact 25mm²
Han TC250 male contact 25mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤250 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 25 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 000 6126
Han TC250 male contact 25mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
6
Werkzeuge
6
Zubehör
1
Produktdetails
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat TC 250
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
  • Részletek A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 25 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 250 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,3 mΩ
  • Blankolási hossz 22 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás 2. kategória az IEC 61373 szerint
  • Ütésállóság 2. kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Aleación de cobre
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Plomo
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Plomo
    Níquel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 44 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140015029
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen