Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Pieza de repuesto
1
Objednací číslo: 09 93 001 0122
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací kryt
Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M8, S ochranou proti odjištění
Jedna zajišťovací páčka
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 3001 (signální červená), RAL 1028 (melounová žlutá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 93 001 0122
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
3
Spare Part
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With unlocking protection
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Jedna zajišťovací páčka
  • Field of application Systémy pro skladování energie
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌25 Nm
  • Wrench size 9
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 鍍銀
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 3001(信號紅) RAL 1028(淺橙黃)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183735
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte