Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Ricambio
1
Part number: 09 93 001 0121 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw mounted housing
incl. male contact with M8 bolt termination, With unlocking protection
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black), RAL 1028 (melon yellow)
Notes
Compare
Part number: 09 93 001 0121 XL
Han® S-HSI w. MC M8-black-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Han® S
  • Bezeichnung Han® S 200
  • Gehäuseart Einschraubgehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss
    mit Entriegelungsschutz
Ausführung
  • Kontaktanzahl 1
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Energiespeichersysteme
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 200 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌25 Nm
  • Schlüsselweite 9
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz) RAL 1028 (melonengelb)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 26,078 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183704
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare